Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CES202 |
CES204 |
CES205 |
CES206 |
CES207 |
CES208 |
CES209 |
CES210 |
CUS204 |
CUS205 |
CUS208 |
CUS209 |
CUS210 |
SUC201 |
SUC202 |
SUC203 |
SUC204 |
SUC205 |
SUC206 |
SUC207 |
SUC208 |
SUC209 |
SUC210 |
SUC211 |
SUC212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | EAN | Festsetzung | Innenring | Äußerer Ring | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28.6 | Stahl | Stahl | 3413520652777 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Zylindrisch | 134.0 | ||
14.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Stahl | 3413529578184 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Zylindrisch | 182.0 | ||
15.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Stahl | 3413529578207 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Zylindrisch | 220.0 | ||
19.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Stahl | 3413529578245 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Zylindrisch | 328.0 | ||
22.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Stahl | 3413529578283 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Zylindrisch | 520.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl | Stahl | 3413529578313 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Zylindrisch | 655.0 | ||
31.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Stahl | 3413529578337 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Zylindrisch | 689.0 | ||
37.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Stahl | 3413529578375 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Zylindrisch | 802.0 | ||
10.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Stahl | 3413529578771 | Gewindestifte | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Zylindrisch | 140.0 | ||
12.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Stahl | 3413529578795 | Gewindestifte | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Zylindrisch | 180.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl | Stahl | 3413529578900 | Gewindestifte | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Zylindrisch | 508.00003 | ||
20.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Stahl | 3413529578924 | Gewindestifte | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Zylindrisch | 600.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl | Stahl | 3413529578962 | Gewindestifte | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Zylindrisch | 702.0 | ||
48.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 3413529500000 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 198.0 | ||
51.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 3413529500017 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 178.0 | ||
51.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 3413529500024 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 170.0 | ||
47.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 3413529500031 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 152.0 | ||
59.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 3413529500048 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 200.0 | ||
67.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 3413529500055 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 320.0 | ||
88.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42.9 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 3413529500062 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 470.0 | ||
89.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 3413529500079 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 621.0 | ||
100.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 3413529500086 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 678.0 | ||
129.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 51.6 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 3413529500093 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 736.0 | ||
123.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55.6 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 3413529500109 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 1036.0 | ||
209.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.1 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 3413529500116 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 1415.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
EAN
Festsetzung
Innenring
Äußerer Ring
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften