Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | EAN | Festsetzung | Innenring | Äußerer Ring | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 28.6 | 3413529503377 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Kugelförmig | 130.0 | ||
13.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 28.6 | 3413529503384 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Kugelförmig | 121.0 | ||
14.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 30.9 | 3413529503391 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Kugelförmig | 166.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 3413529503407 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Kugelförmig | 200.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 3413529503414 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Kugelförmig | 320.0 | ||
22.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529503445 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Kugelförmig | 462.0 | ||
26.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 43.7 | 3413529503438 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Kugelförmig | 625.0 | ||
33.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 43.7 | - | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Kugelförmig | 684.0 | ||
37.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529503452 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Kugelförmig | 718.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 49.3 | 3413529503476 | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | Kugelförmig | 1358.0 | ||
12.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 291.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | 269.0 | ||
11.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 252.0 | ||
17.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529503001 | - | - | - | 223.0 | ||
20.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 44.3 | 3413529503018 | - | - | - | 254.00002 | ||
25.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 48.3 | 3413529503025 | - | - | - | 395.0 | ||
32.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529503032 | - | - | - | 624.0 | ||
35.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529503049 | - | - | - | 760.0 | ||
33.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529503056 | - | - | - | 830.0 | ||
42.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529503063 | - | - | - | 933.0 | ||
43.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 71.3 | 3413529503070 | - | - | - | 1370.0 | ||
98.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529503100 | - | - | - | 2475.0 | ||
143.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 2840.0 | ||
115.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 95.2 | 3413529503124 | - | - | - | 3454.0 | ||
146.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 3652.0 | ||
221.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 3830.0 | ||
12.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502585 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 215.0 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502592 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 200.0 | ||
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502615 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 165.0 | ||
15.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502622 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 210.0 | ||
20.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 42.9 | 3413529502646 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 492.0 | ||
25.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502653 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 646.0 | ||
29.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502660 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 694.0 | ||
32.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 51.6 | 3413529502677 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 771.0 | ||
45.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 55.6 | 3413529502684 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 1074.0 | ||
55.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 65.1 | 3413529502691 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 1450.0 | ||
68.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 65.1 | 3413529567799 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 1870.0 | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 65.1 | 3413529502707 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 1805.0 | ||
86.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 74.6 | 3413529502714 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 2060.0 | ||
94.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 77.8 | 3413529502721 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 2270.0 | ||
118.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 82.6 | 3413529502738 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 2781.0 | ||
109.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502745 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 3474.0 | ||
141.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502752 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 4260.0 | ||
27.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502769 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 340.0 | ||
35.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502776 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 562.0 | ||
34.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502783 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 700.0 | ||
50.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502790 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 998.0 | ||
62.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 57 | 3413529502806 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 1277.0 | ||
69.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 61 | 3413529502813 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 1666.0 | ||
84.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 71 | 3413529502837 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 2600.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 3413529502844 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 1872.0 | ||
124.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502851 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 3830.0 | ||
189.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502868 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 4520.0 | ||
230.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 86 | 3413529502875 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 5408.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 3413529502882 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 6558.0 | ||
253.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502899 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 7385.0 | ||
266.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529502905 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 8664.0 | ||
424.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 108 | 3413529502912 | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 10820.0 | ||
13.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529503605 | Adapterhülle | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 160.0 | ||
18.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3413529503612 | Adapterhülle | Beidseitig verbreiterter Innenring | Kugelförmig | 256.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
EAN
Festsetzung
Innenring
Äußerer Ring
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften