Stützrollen / KDD-Serie / Stahl / beidseitig abgedichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFR5201 KDD
LR50/5 KDD
LR206 KDD
LR5200 KDD
LR5201 KDD
LR5202 KDD
LR5203 KDD
LR5206 KDD
LR5208 KDD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Rollenbreite B
(mm)
Kugelreihen Käfig Innendurchmesser
(mm)
Äußerer Ring Gewicht
(g)

7.94 €

1 4 Arbeitstage -15.9Zweireihiges Lager-12Profil am Außenring50.0

10.57 €

1 4 Arbeitstage 177Zweireihiges Lager-5Zylindrische Außenfläche7.0

7.50 €

1 4 Arbeitstage --Einreihiges LagerPolyamid30Zylindrische Außenfläche330.0

7.30 €

1 4 Arbeitstage --Zweireihiges Lager-10Zylindrische Außenfläche35.0

7.17 €

1 4 Arbeitstage -15.9Zweireihiges Lager-12Zylindrische Außenfläche50.0

6.90 €

1 4 Arbeitstage -15.9Zweireihiges Lager-15Zylindrische Außenfläche70.0

6.50 €

1 4 Arbeitstage -17.5Zweireihiges Lager-17Zylindrische Außenfläche171.0

14.03 €

1 4 Arbeitstage -23.8Zweireihiges Lager-30Zylindrische Außenfläche510.0

35.83 €

1 4 Arbeitstage -30.2Zweireihiges Lager-40Zylindrische Außenfläche750.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Lagerstahl Dichtung Beidseitig abdecken Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support