Stützrollen / LR□□□KDDU, KDDU-Serie / Stahl / ballig / einseitig abgedichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR201 KDDU
LR5200 KDDU
LR5201 KDDU
LR5202 KDDU
LR5203 KDDU
LR5204 KDDU
LR5205 KDDU
LR5206 KDDU
LR5207 KDDU
LR5208 KDDU
LR608 KDDU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenbreite B
(mm)
Kugelreihen Käfig Innendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

3.23 €

1 4 Arbeitstage -Einreihiges LagerPolyamid1250.0

6.63 €

1 4 Arbeitstage -Zweireihiges Lager-1061.0

6.90 €

1 4 Arbeitstage 15.9Zweireihiges Lager-1250.0

6.90 €

1 4 Arbeitstage 15.9Zweireihiges Lager-1570.0

8.20 €

1 4 Arbeitstage 17.5Zweireihiges Lager-17170.0

10.62 €

1 4 Arbeitstage 20.6Zweireihiges Lager-20220.0

12.92 €

1 4 Arbeitstage 20.6Zweireihiges Lager-25235.0

14.03 €

1 4 Arbeitstage 23.8Zweireihiges Lager-30510.0

18.55 €

1 4 Arbeitstage -Zweireihiges Lager-35660.0

28.57 €

1 4 Arbeitstage 30.2Zweireihiges Lager-40755.0

3.97 €

1 4 Arbeitstage 7Einreihiges Lager-815.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Lagerstahl Äußerer Ring Sphärische Außenfläche Dichtung Beidseitig abdecken
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support