Kegelrollenlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

624

Teilenummer
624
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.88 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 53.975 Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn
Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig EAN 0053893796840
Produktauswahl Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad
Gewicht(g) 1380.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager, die Teilenummer ist 624.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 624.

Technischer Support