Axial-Zylinderrollenlager / 81□□□ TVPN, Serie TVPN / einreihig

Axial-Zylinderrollenlager / 81□□□ TVPN, Serie TVPN / einreihig
Konfigurierbar in [Breite] 9 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Axial-Zylinderrollenlager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die feste Breite beträgt hier 9 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
81102 TVPB
81103 TVPB
81104 TVPB
81106 TVPB
81107 TVPB
81108 TVPB
81109 TVPB
81110 TVPB
81111 TVPB
81113 TVPB
81114 TVPB
81115 TVPB
81116 TVPB
81118 TVPB
81122 TVPB
81128 TVPB
81206 TVPB
81207 TVPB
81208 TVPB
81209 TVPB
81211 TVPB
81212 TVPB
81213 TVPB
81214 TVPB
81215 TVPB
81217 TVPB
81222 TVPB
81226 TVPB
89308 TVPB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Käfig EAN Gewicht
(g)

17.23 €

1 4 Arbeitstage 9Polyamid900874571277720.0

17.23 €

1 4 Arbeitstage 9Polyamid900874571278420.0

18.63 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid900874571279130.0

21.37 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid900874571280760.0

24.43 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid900874571281480.0

26.70 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745712821120.0

29.85 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745712838140.0

32.38 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745712845160.0

41.97 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745712852230.0

51.90 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745712869330.0

55.00 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745712876360.0

63.27 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745712883430.0

68.43 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745712890460.0

91.78 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745712913720.0

168.90 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid90087457129371120.0

292.73 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid90087457129682020.0

30.35 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745712982130.0

35.83 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745712999230.0

38.28 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745713002270.0

44.87 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745713019310.0

67.82 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745713033600.0

72.37 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745713040740.0

78.76 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745713057720.0

86.42 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745713064870.0

93.85 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid9008745713071920.0

120.73 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid90087457130951230.0

228.63 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid90087457131252450.0

371.70 €

1 4 Arbeitstage -Polyamid90087457131494370.0

-

1 auf Anfrage ---400.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Winkeleinstellung Nicht Winkel verstellbar Betriebsrichtung einseitig wirksam Produktauswahl Komplette axiale Rolle
Temperaturbereich -20 to +120 degrees

Technischer Support