Kegelrollenlager / X Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32020 X

Teilenummer
32020 X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 100 Aussen - D(mm) 150 Breite B(mm) 32
Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Normalausführung
Käfig Stahlblechkäfig EAN 0053893252711 Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 1910.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / X Serie, die Teilenummer ist 32020 X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32020 X.

Technischer Support