Zylinderrollenlager / NNF□□□ 2LSV, 2LSV Serie / zweireihig

Zylinderrollenlager / NNF□□□ 2LSV, 2LSV Serie / zweireihig
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Zylinderrollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNF5009 2LSV
NNF5013 2LSV
NNF5014 2LSV
NNF5015 2LSV
NNF5017 2LSV
NNF5022 2LSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

77.18 €

1 4 Arbeitstage 9008745285493700.0

131.57 €

1 4 Arbeitstage 90087452856221300.0

166.35 €

1 4 Arbeitstage 90087452856601850.0

-

1 auf Anfrage 90087452856912000.0

229.48 €

1 4 Arbeitstage 90087452857692750.0

-

1 auf Anfrage 90087452858996450.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig None. full complement roller bearing Spielraum Normale lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation
Design Festes Lager Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher Temperaturbereich -20 bis +80 Grad

Technischer Support