Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NNF5007 2LSV2NR |
NNF5012 2LSV2NR |
NNF5018 2LSV2NR |
NNF5026 2LSV2NR |
NNF5030 2LSV2NR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
69.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745285431 | 490.0 | ||
111.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745285608 | 1260.0 | ||
296.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745285806 | 3710.0 | ||
681.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745285998 | 10500.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 9008745286056 | 13500.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | 2-fach | Bohrung | Zylindrische Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | None. full complement roller bearing | Spielraum | Normale lichte Höhe | Stromisolierung | Keine Isolation |
Design | Festes Lager | Äußerer Ring | 2 Rillen mit Sicherungsring am Außenring | Temperaturbereich | -20 bis +80 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften