Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745254147 | 1750.0 | ||
117.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745257674 | 900.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745259852 | 4600.0 | ||
530.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745260407 | 7200.0 | ||
194.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745265297 | 2300.0 | ||
264.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745265822 | 3300.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745266102 | 4000.0 | ||
419.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745266379 | 5000.0 | ||
457.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745266614 | 5900.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745268403 | 29600.0 | ||
867.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745268724 | 14600.0 | ||
1,145.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745269738 | 19000.0 | ||
297.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745274398 | 4529.0 | ||
776.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | 9008745276361 | 10500.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745292354 | 1170.0 | ||
139.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745293108 | 1400.0 | ||
366.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745298998 | 4100.0 | ||
515.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745299575 | 7130.0 | ||
631.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745299797 | 8300.0 | ||
665.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745300080 | 10500.0 | ||
381.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745300479 | 4900.0 | ||
1,723.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745301223 | 31000.0 | ||
721.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745304620 | 11800.0 | ||
145.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745304941 | 1900.0 | ||
596.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745306808 | 8100.0005 | ||
1,426.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745307690 | 23500.0 | ||
1,731.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745307881 | 29600.0 | ||
2,355.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745310072 | 38100.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745314537 | 4320.0 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745315602 | 6920.0 | ||
863.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745317545 | 16500.0 | ||
1,100.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar | 9008745317941 | 22500.0 | ||
296.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745324376 | 2800.0 | ||
454.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745328053 | 5500.0 | ||
656.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745328251 | 7420.0 | ||
443.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745328916 | 5410.0 | ||
514.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745329531 | 5700.0 | ||
162.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745331589 | 1900.0 | ||
365.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745338274 | 5300.0 | ||
781.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Festes Lager | 9008745339561 | 10500.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Bohrung | Zylindrische Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Messing | Spielraum | Normale lichte Höhe | Stromisolierung | Keine Isolation |
Äußerer Ring | Ohne Nut- / Schmierlöcher | Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften