Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NJ2318 EM6C4
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Bohrung | Zylindrische Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Messing | Spielraum | Stark erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | Keine Isolation |
Design | Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar | EAN | 9008745267208 | Äußerer Ring | Ohne Nut- / Schmierlöcher |
Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad | Gewicht(g) | 8100.0005 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / EM6C4 Serie, die Teilenummer ist NJ2318 EM6C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJ2318 EM6C4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften