Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NU2226 EMA6
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Bohrung | Zylindrische Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normale lichte Höhe | Stromisolierung | Keine Isolation | Design | Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar |
EAN | 9008745300127 | Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Gewicht(g) | 10500.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NU2226 EMA6 / EMA6 Serie, die Teilenummer ist NU2226 EMA6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NU2226 EMA6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften