Zylinderrollenlager / Baureihe EMA6C3

Zylinderrollenlager / Baureihe EMA6C3
Bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Zylinderrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ2322 EMA6C3
NU2224 EMA6C3
NU2226 EMA6C3
NU222 EMA6C3
NU226 EMA6C3
NU2322 EMA6C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design EAN Gewicht
(g)

1,189.23 €

1 4 Arbeitstage Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar900874526804519100.0

663.00 €

1 4 Arbeitstage Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar90087452998588300.0

748.80 €

1 4 Arbeitstage Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar900874530013411400.0

381.83 €

1 4 Arbeitstage Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar90087453005475470.0

-

1 auf Anfrage Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar90087453027496500.0

1,068.63 €

1 4 Arbeitstage Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar900874530758418600.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Messing Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation
Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher Dichtung None open bearing Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support