Zylinderrollenlager / ETVP3C4 Serie

Zylinderrollenlager / ETVP3C4 Serie
Zu beachten sind bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Zylinderrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ2210 ETVP3C4
NJ2311 ETVP3C4
NJ2316 ETVP3C4
NJ310 ETVP3C4
NJ312 ETVP3C4
NJ313 ETVP3C4
NJ314 ETVP3C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

62.15 €

1 4 Arbeitstage 9008745257544550.0

133.53 €

1 4 Arbeitstage 90087452654332300.0

327.57 €

1 4 Arbeitstage 90087452667685900.0

87.83 €

1 4 Arbeitstage 90087452725851200.0

119.27 €

1 4 Arbeitstage 90087452732781900.0

143.75 €

1 4 Arbeitstage 90087452736122300.0

154.08 €

1 4 Arbeitstage 90087452739572800.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Polyamid Spielraum Stark erhöhte lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation
Design Stützlager (axiale Verschiebung). IR auf 1 Seite abnehmbar Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher Dichtung None open bearing
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support