Zylinderrollenlager / NU□□□ M / M Serie

Zylinderrollenlager / NU□□□ M / M Serie
Zu beachten sind bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Zylinderrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NU1034 M
NU1038 M
NU1040 M
NU1048 M
NU416 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

741.42 €

1 4 Arbeitstage 90087452888388400.0

873.97 €

1 4 Arbeitstage 900874528890611400.0

1,050.23 €

1 4 Arbeitstage 900874528894414800.0

1,822.32 €

1 4 Arbeitstage 900874528900220700.0

548.83 €

1 4 Arbeitstage 90087453200408300.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Messing Spielraum Normale lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation
Design Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher Dichtung None open bearing
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support