Zylinderrollenlager / NU101□, MC3 Serie / einreihig / gering erhöhte Lagerluft / P0

Zylinderrollenlager / NU101□, MC3 Serie / einreihig / gering erhöhte Lagerluft / P0
Die Auswahl der Zylinderrollenlager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Zylinderrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NU1012 MC3
NU1014 MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

82.88 €

1 4 Arbeitstage 9008745287985490.0

124.12 €

1 4 Arbeitstage 9008745288098710.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Messing Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation
Design Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher Dichtung None open bearing
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support