Zylinderrollenlager / NCF□□□□, NNC□□□□, NNCF50□□, V Serie / einreihig, zweireihig / CN / P0 / Festlager, Stützlager / EAN 9008745□□□

Zylinderrollenlager / NCF□□□□, NNC□□□□, NNCF50□□, V Serie / einreihig, zweireihig / CN / P0 / Festlager, Stützlager / EAN 9008745□□□
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Zylinderrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NCF1836 V
NCF2210 V
NCF2912 V
NCF2913 V
NCF2914 V
NCF2916 V
NCF2919 V
NCF2922 V
NCF2926 V
NCF3004 V
NCF3005 V
NCF3007 V
NCF3008 V
NCF3009 V
NCF3014 V
NCF3020 V
NNC4830 V
NNC4924 V
NNCF5012 V
NNCF5022 V
NNCF5024 V
NNCF5028 V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Laufringzeilen Design EAN Äußerer Ring Gewicht
(g)

382.37 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)-Ohne Nut- / Schmierlöcher1950.0

90.32 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745248030Ohne Nut- / Schmierlöcher600.0

60.13 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745724763Ohne Nut- / Schmierlöcher280.0

73.74 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745715808Ohne Nut- / Schmierlöcher300.0

74.19 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745248238Ohne Nut- / Schmierlöcher480.0

89.87 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745248252Ohne Nut- / Schmierlöcher530.0

129.03 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745248313Ohne Nut- / Schmierlöcher860.0

167.45 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745248351Ohne Nut- / Schmierlöcher1250.0

237.30 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745248399Ohne Nut- / Schmierlöcher2300.0

29.27 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745248771Ohne Nut- / Schmierlöcher110.0

32.66 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745248795Ohne Nut- / Schmierlöcher120.0

45.05 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745248832Ohne Nut- / Schmierlöcher250.0

49.08 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745248856Ohne Nut- / Schmierlöcher300.0

53.45 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745248870Ohne Nut- / Schmierlöcher400.0

110.84 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745248979Ohne Nut- / Schmierlöcher1050.0

245.16 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)9008745249082Ohne Nut- / Schmierlöcher2200.0

386.16 €

1 4 Arbeitstage 2-fachFestes Lager9008745282973Ohne Nut- / Schmierlöcher3000.0

291.23 €

1 4 Arbeitstage 2-fachFestes Lager9008745283307Ohne Nut- / Schmierlöcher3200.0

144.23 €

1 4 Arbeitstage 2-fachStützlager (axiale Verschiebung)9008745717550-1250.0

607.80 €

1 4 Arbeitstage 2-fachStützlager (axiale Verschiebung)9008745284403-6600.0

614.40 €

1 4 Arbeitstage 2-fachStützlager (axiale Verschiebung)9008745284427-7100.0

824.90 €

1 4 Arbeitstage 2-fachStützlager (axiale Verschiebung)9008745284465-11500.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig None. full complement roller bearing
Spielraum Normale lichte Höhe Stromisolierung Keine Isolation Dichtung None open bearing
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support