Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Laufringzeilen | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 1582.0 | ||
344.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 1850.0 | ||
1,128.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | 9008745715792 | 18000.0 | ||
123.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | 9008745715822 | 820.0 | ||
121.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | 9008745715839 | 877.0 | ||
517.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | 9008745715853 | 6375.0 | ||
966.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | 9008745715860 | 11000.0 | ||
29.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 110.0 | ||
45.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | 9008745701054 | 250.0 | ||
49.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | 9008745700972 | 300.0 | ||
82.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 725.0 | ||
150.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | 9008745715891 | 1500.0 | ||
190.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | 9008745709845 | 2050.0 | ||
410.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | 9008745715914 | 3950.0 | ||
966.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | 9008745249235 | 16500.0 | ||
377.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-fach | Festes Lager | 9008745717543 | 4200.0 | ||
824.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-fach | Stützlager (axiale Verschiebung) | 9008745284472 | 11500.0 | ||
1,189.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-fach | Stützlager (axiale Verschiebung) | 9008745722264 | 17000.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Bohrung | Zylindrische Bohrung | Käfig | None. full complement roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | Keine Isolation | Äußerer Ring | Ohne Nut- / Schmierlöcher |
Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Laufringzeilen
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften