Hülsenrollenlager mit geschlossenem Ende

Hülsenrollenlager mit geschlossenem Ende
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 4 mm / [Außendurchmesser] 8 - 11 mm / [Breite] 8 - 9 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Hülsen-Rollenlager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Hülsen-Rollenlager liegt 4 mm. Der Außendurchmesser ist konfigurierbar und liegt 8 und 11 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 8 und 9 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK0408
BK0509
BK0609
BK0709
BK0808
BK0810
BK0910
BK0912
BK1010
BK1012
BK1210
BK1212
BK1412
BK1512
BK1612
BK1616
BK1812
BK1816
BK2016
BK2020
BK2216
BK2520
BK2526
BK3016
BK3020
BK3026
BK3038
BK4020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

1.97 €

1 4 Arbeitstage 48890087457131562.0

1.90 €

1 4 Arbeitstage -9990087457131632.0

1.90 €

1 4 Arbeitstage --990087457131703.0

1.90 €

1 4 Arbeitstage -11990087457131873.0

1.97 €

1 4 Arbeitstage --890087457131943.0

1.95 €

1 4 Arbeitstage ---90087457132003.0

1.97 €

1 4 Arbeitstage ---90087457132174.0

1.97 €

1 4 Arbeitstage ---90087457132245.0

1.97 €

1 4 Arbeitstage ---90087457132314.0

2.42 €

1 4 Arbeitstage ---90087457132485.0

2.10 €

1 4 Arbeitstage ---90087457132625.0

2.23 €

1 4 Arbeitstage ---900874571327910.0

2.37 €

1 4 Arbeitstage ---900874571328610.0

2.70 €

1 4 Arbeitstage ---900874571329310.0

3.02 €

1 4 Arbeitstage ---900874571330910.0

2.55 €

1 4 Arbeitstage ---900874571331620.0

6.37 €

1 4 Arbeitstage ---900874571332310.0

3.47 €

1 4 Arbeitstage ---900874571333020.0

3.27 €

1 4 Arbeitstage ---900874571334720.0

3.97 €

1 4 Arbeitstage ---900874571335420.0

3.77 €

1 4 Arbeitstage ---900874571336120.0

3.90 €

1 4 Arbeitstage ---900874571337840.0

3.90 €

1 4 Arbeitstage ---900874571338550.0

7.10 €

1 4 Arbeitstage ---900874571339240.0

4.35 €

1 4 Arbeitstage ---900874571340850.0

4.33 €

1 4 Arbeitstage ---900874571341560.0

6.12 €

1 4 Arbeitstage ---900874571342290.0

5.35 €

1 4 Arbeitstage ---900874571343960.0

Loading...

  1. 1

Technischer Support