Hülsenrollenlager mit offenem Ende

Hülsenrollenlager mit offenem Ende
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 3 - 13 mm / [Außendurchmesser] 6.5 - 11 mm / [Breite] 6 - 9 mm


Bei der Entscheidung über die Hülsen-Rollenlager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Hülsen-Rollenlager im Bereich von 3 bis 13 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 6.5 bis 11 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 6 und 9 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK0306
HK0509
HK0608
HK0609
HK0709
HK0808
HK0810
HK0812
HK0910
HK0912
HK1010
HK1012
HK1015
HK1210
HK1214
HK1312
HK1412
HK1416
HK1512
HK1514
HK1516
HK1522
HK1612
HK1614
HK1616
HK1620
HK1622
HK1712
HK1714
HK1718
HK1812
HK2010
HK2014
HK2016
HK2020
HK2212
HK2220
HK2516
HK2518
HK2524
HK2812
HK2816
HK2820
HK3012
HK3016
HK3018
HK3020
HK3038
HK3516
HK4012
HK4016
HK4020
HK4520
HK5020
HK5528
HK6012
HK6020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

1.77 €

1 4 Arbeitstage 36,5690087457191036.0

1.72 €

1 4 Arbeitstage -9990087457142902.0

1.70 €

1 4 Arbeitstage --890087457143062.0

1.70 €

1 4 Arbeitstage --890087457143133.0

1.70 €

1 4 Arbeitstage -11990087457143203.0

1.77 €

1 4 Arbeitstage --890087457143374.0

1.77 €

1 4 Arbeitstage ---90087457143443.0

2.03 €

1 4 Arbeitstage ---90087457191104.0

1.77 €

1 4 Arbeitstage ---90087457143514.0

1.77 €

1 4 Arbeitstage ---90087457143685.0

1.77 €

1 41 Arbeitstage ---90087457143754.0

1.90 €

1 4 Arbeitstage ---90087457143825.0

1.98 €

1 4 Arbeitstage ---90087457143996.0

1.90 €

1 4 Arbeitstage ---90087457144055.0

2.30 €

1 4 Arbeitstage ---900874571912711.0

2.03 €

1 4 Arbeitstage 13--900874571442910.0

2.10 €

1 4 Arbeitstage ---900874571443610.0

2.15 €

1 4 Arbeitstage ---900874571914113.0

2.12 €

1 4 Arbeitstage ---900874571444310.0

2.82 €

1 4 Arbeitstage ---900874571915812.0

2.23 €

1 4 Arbeitstage ---900874571445010.0

2.78 €

1 4 Arbeitstage ---900874571446720.0

2.17 €

1 4 Arbeitstage ---900874571447410.0

3.63 €

1 4 Arbeitstage ---900874571917213.0

2.32 €

1 4 Arbeitstage ---900874571448110.0

3.80 €

1 4 Arbeitstage ---900874571918918.0

3.03 €

1 4 Arbeitstage ---900874571449820.0

3.91 €

1 4 Arbeitstage ---900874571450410.0

3.63 €

1 4 Arbeitstage ---900874571919614.0

3.80 €

1 4 Arbeitstage ---900874571920219.0

2.30 €

1 4 Arbeitstage ---900874571451110.0

2.38 €

1 4 Arbeitstage ---900874571453510.0

2.13 €

1 4 Arbeitstage ---900874571923316.0

2.58 €

1 4 Arbeitstage ---900874571455920.0

2.85 €

1 4 Arbeitstage ---900874571456620.0

2.48 €

1 4 Arbeitstage ---900874571459710.0

4.65 €

1 4 Arbeitstage ---900874571461030.0

2.88 €

1 4 Arbeitstage ---900874571463420.0

3.12 €

1 4 Arbeitstage ---900874571924030.0

2.98 €

1 4 Arbeitstage ---900874571925737.0

2.57 €

1 4 Arbeitstage ---900874571926425.0

3.02 €

1 4 Arbeitstage ---900874571465830.0

3.18 €

1 4 Arbeitstage ---900874571466540.0

2.90 €

1 4 Arbeitstage ---900874571467220.0

3.18 €

1 4 Arbeitstage ---900874571468933.0

5.63 €

1 4 Arbeitstage ---9008745719271-

3.38 €

1 4 Arbeitstage ---900874571469640.0

5.52 €

1 4 Arbeitstage ---900874571471970.0

3.78 €

1 4 Arbeitstage ---900874571472640.0

4.28 €

1 4 Arbeitstage ---900874571474030.0

4.50 €

1 4 Arbeitstage ---900874571475740.0

4.83 €

1 4 Arbeitstage ---900874571476460.0

5.55 €

1 4 Arbeitstage ---900874571479560.0

6.30 €

1 4 Arbeitstage ---900874571480180.0

11.28 €

1 4 Arbeitstage ---9008745714825100.0

6.30 €

1 4 Arbeitstage ---900874571483260.0

9.17 €

1 4 Arbeitstage ---900874571484980.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtung None open bearing

Technischer Support