Wellendichtring Serie B1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W100-115-9 B1

Teilenummer
W100-115-9 B1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.48 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) Without Außendurchmesser(mm) 100 Breite(mm) 115
Material 9 Druckfestigkeit NBR (Perbunan) Temperaturbereich Up to 0.5 bar max
Ausführung -30 to +100 degrees Staublippe / Schutzlippe Metal coating Gewicht(g) 10.0

Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtring Serie B1, die Teilenummer ist W100-115-9 B1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W100-115-9 B1.

Technischer Support