Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Käfig | EAN | Innenring | Schmierung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745730320 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 190.0 | ||
266.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745714993 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 2980.0 | ||
301.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745715006 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 3150.0 | ||
507.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745715037 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 5960.0 | ||
10.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245312 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 26.0 | ||
11.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245343 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 34.0 | ||
12.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245374 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 37.0 | ||
19.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245497 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 170.0 | ||
22.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245527 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 255.0 | ||
25.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245558 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 271.0 | ||
14.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245817 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 64.0 | ||
23.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245848 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 141.0 | ||
25.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245855 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 171.0 | ||
30.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245862 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 192.0 | ||
36.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245879 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 310.0 | ||
42.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245886 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 430.0 | ||
48.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245909 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 495.0 | ||
55.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245916 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 515.0 | ||
87.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245961 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 833.0 | ||
121.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745245985 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 1450.0 | ||
135.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745246012 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 1522.0 | ||
215.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | - | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 2640.0 | ||
5.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745715945 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 10.0 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745715976 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 10.0 | ||
11.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745715983 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 10.0 | ||
5.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745715990 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 20.0 | ||
6.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716003 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 20.0 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745719622 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 20.0 | ||
5.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716010 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 20.0 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716034 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 20.0 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716041 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 30.0 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716058 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 20.0 | ||
7.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716065 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 30.0 | ||
6.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716072 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 20.0 | ||
7.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716089 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 30.0 | ||
6.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716096 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 20.0 | ||
7.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716102 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 30.0 | ||
6.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716119 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 30.0 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716126 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 30.0 | ||
7.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716133 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 30.0 | ||
8.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716140 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 40.0 | ||
7.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716157 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 30.0 | ||
8.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716164 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 40.0 | ||
8.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716171 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 30.0 | ||
9.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716188 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 40.0 | ||
8.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716195 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 30.0 | ||
9.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716201 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 40.0 | ||
8.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716218 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 30.0 | ||
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716225 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 40.0 | ||
9.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716232 | Mit Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 50.0 | ||
10.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716249 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 80.0 | ||
9.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716256 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 50.0 | ||
11.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716263 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 90.0 | ||
9.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716270 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 70.0 | ||
7.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716287 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 100.0 | ||
11.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745732522 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 110.0 | ||
19.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716294 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 110.0 | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716300 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 80.0 | ||
12.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716317 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 120.0 | ||
11.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Sheet steel cage | 9008745716324 | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | 80.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Dichtung | None open bearing | Temperaturbereich | -20 bis +100 Grad |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Anzahl der Laufringzeilen
Käfig
EAN
Innenring
Schmierung
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften