Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W10-17-3 B1OF
Innendurchmesser(mm) | Without | Außendurchmesser(mm) | 10 | Breite(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Material | 3 | Druckfestigkeit | NBR (Perbunan) | Temperaturbereich | Up to 0.5 bar max |
Ausführung | -30 to +100 degrees | Staublippe / Schutzlippe | Metal coating | Gewicht(g) | 10.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtring Serie B1OF, die Teilenummer ist W10-17-3 B1OF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W10-17-3 B1OF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften