Massiv-Nadellager Serie 2RSR

Massiv-Nadellager Serie 2RSR
Zu beachten sind bei der Auswahl der Nadellager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Nadellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Nadellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA4901 -2RSR
NA4902-2RSR
NA4903 -2RSR
NA4904 -2RSR
NA4906-2RSR
NA4907 -2RSR
NA4909 -2RSR
NA4910 -2RSR
RNA4900 -2RSR
RNA4901 -2RSR
RNA4902 -2RSR
RNA4904-2RSR
RNA4905 -2RSR
RNA4906-2RSR
RNA4907 -2RSR
RNA4908 -2RSR
RNA4909 -2RSR
RNA4910 -2RSR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innenring Gewicht
(g)

15.28 €

1 4 Arbeitstage 9008745715068Mit Innenring30.0

16.17 €

1 4 Arbeitstage 9008745715082Mit Innenring40.0

17.43 €

1 4 Arbeitstage 9008745715105Mit Innenring42.0

18.45 €

1 4 Arbeitstage 9008745715129Mit Innenring80.0

23.13 €

1 4 Arbeitstage 9008745715167Mit Innenring112.0

25.77 €

1 4 Arbeitstage 9008745715181Mit Innenring190.0

31.97 €

1 4 Arbeitstage 9008745715228Mit Innenring296.0

35.18 €

1 4 Arbeitstage 9008745715242Mit Innenring300.0

11.88 €

1 4 Arbeitstage 9008745717741Ohne Innenring20.0

12.50 €

1 4 Arbeitstage 9008745717765Ohne Innenring20.0

13.10 €

1 4 Arbeitstage 9008745717789Ohne Innenring20.0

14.73 €

1 4 Arbeitstage 9008745717826Ohne Innenring60.0

16.53 €

1 4 Arbeitstage 9008745717840Ohne Innenring66.0

18.80 €

1 4 Arbeitstage 9008745717864Ohne Innenring80.0

21.03 €

1 4 Arbeitstage 9008745717888Ohne Innenring111.0

23.30 €

1 4 Arbeitstage 9008745717901Ohne Innenring160.0

25.00 €

1 4 Arbeitstage 9008745717925Ohne Innenring200.0

27.08 €

1 4 Arbeitstage 9008745717949Ohne Innenring180.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Sheet steel cage
Schmierung Groove mit Form des Loches(en) Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten

Technischer Support