Axial- Kugellager / 51□□□, 52□□□ (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51101
51103
51107
51108
51110
51200
51202
51204
51205
51206
51208
51209
51210
51212
51213
51214
51215
51222
51224
51308
51310
51311
51314
51315
51316
51405
51406
51408
52205
52206
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Winkeleinstellung EAN Innendurchmesser
(mm)
Betriebsrichtung Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

11.95 €

1 12 Arbeitstage 12269Nicht winkelverstellbar731657705867612einseitig wirksam2623.09

11.95 €

1 12 Arbeitstage 17309Nicht winkelverstellbar731657705866917einseitig wirksam3027.09

15.20 €

1 12 Arbeitstage 355212Nicht winkelverstellbar731657705862135einseitig wirksam5283.012

18.36 €

1 12 Arbeitstage 406013Nicht winkelverstellbar731657705861440einseitig wirksam60119.013

22.78 €

1 12 Arbeitstage 507014Nicht winkelverstellbar731657667738050einseitig wirksam70155.014

16.69 €

1 12 Arbeitstage 102611Nicht winkelverstellbar731657700675210einseitig wirksam2630.011

16.31 €

1 17 Arbeitstage 153212Nicht winkelverstellbar731657705855315einseitig wirksam3245.012

17.94 €

1 12 Arbeitstage 204014Nicht winkelverstellbar731657705853920einseitig wirksam4079.014

19.97 €

1 12 Arbeitstage 254715Nicht winkelverstellbar731657705852225einseitig wirksam47105.015

22.55 €

1 17 Arbeitstage 305216Nicht winkelverstellbar731657705851530einseitig wirksam52132.016

31.23 €

1 17 Arbeitstage 406819Nicht winkelverstellbar731657705798340einseitig wirksam68268.019

34.23 €

1 17 Arbeitstage 457320Nicht winkelverstellbar731657705849245einseitig wirksam73300.020

38.14 €

1 17 Arbeitstage 507822Nicht winkelverstellbar731657705800350einseitig wirksam78370.022

57.36 €

1 17 Arbeitstage 609526Nicht winkelverstellbar731657705847860einseitig wirksam95634.026

65.73 €

1 17 Arbeitstage 6510027Nicht winkelverstellbar731657667787865einseitig wirksam100714.027

72.77 €

1 17 Arbeitstage 7010527Nicht winkelverstellbar731657700678370einseitig wirksam105758.027

80.51 €

1 17 Arbeitstage 7511027Nicht winkelverstellbar731657667788575einseitig wirksam110799.027

209.91 €

1 17 Arbeitstage 11016038Nicht winkelverstellbar7316577006844110einseitig wirksam1602349.038

291.47 €

1 17 Arbeitstage 12017039Nicht winkelverstellbar7316577006851120einseitig wirksam1702586.039

46.64 €

1 17 Arbeitstage 407826Nicht winkelverstellbar731657705839340einseitig wirksam78523.026

72.90 €

1 17 Arbeitstage 509531Nicht winkelverstellbar731657700688250einseitig wirksam95920.031

94.67 €

1 17 Arbeitstage 5510535Nicht winkelverstellbar731657700689955einseitig wirksam1051250.035

194.02 €

1 17 Arbeitstage 7012540Nicht winkelverstellbar731657667790870einseitig wirksam1251938.040

245.52 €

1 17 Arbeitstage 7513544Nicht winkelverstellbar731657700693675einseitig wirksam1352533.044

253.37 €

1 4 Arbeitstage 8014044Nicht winkelverstellbar731657700694380einseitig wirksam1402643.044

59.41 €

1 17 Arbeitstage 256024-731657667791525einseitig wirksam60324.024

60.26 €

1 17 Arbeitstage 307028-731657667795330einseitig wirksam70530.028

89.52 €

1 17 Arbeitstage 409036-731657667799140einseitig wirksam901105.036

54.80 €

1 17 Arbeitstage 204728Nicht winkelverstellbar731657705895920beidseitig wirksam47207.028

55.34 €

1 17 Arbeitstage 255229Nicht winkelverstellbar731657702954625beidseitig wirksam52239.029

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Käfig Stahlblechkäfig Material Standardlagerstahl Produktauswahl Axiales Rillenkugellager ohne Unterlegscheibe (n)
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support