Wellendichtring Serie B2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W100-125-13 B2

Teilenummer
W100-125-13 B2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.75 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) Without Außendurchmesser(mm) 100 Breite(mm) 125
Material 13 Druckfestigkeit NBR (Perbunan) Temperaturbereich Up to 0.5 bar max
Ausführung -30 to +100 degrees Staublippe / Schutzlippe Metal coating Gewicht(g) 15.0

Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtring Serie B2, die Teilenummer ist W100-125-13 B2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W100-125-13 B2.

Technischer Support