Kugellager / 16□□□, 61□□□, 6□□

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16022
16028
61818
61824
61826
61828
61903
61914
61916
61922
6410
6414
6415
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Präzision (JIS) EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

181.50 €

1 17 Arbeitstage 11017019Klasse 07316577016010110170Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11438.019

285.75 €

1 17 Arbeitstage 14021022Klasse 07316577080455140210Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12486.022

139.07 €

1 17 Arbeitstage 9011513Klasse 0731657664191690115Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1284.013

241.12 €

1 17 Arbeitstage 12015016Klasse 07316576641886120150Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1540.016

239.35 €

1 4 Arbeitstage 13016518Klasse 07316576612992130165Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1766.018

312.88 €

1 17 Arbeitstage 14017518Klasse 07316576641893140175Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1828.018

13.40 €

1 17 Arbeitstage 17307Klasse 5-1730Toleranzklasse P5 oder ABEC 515.07

93.62 €

1 17 Arbeitstage 7010016Klasse 6731657712200170100Toleranzklasse P6 / ABEC 3342.016

155.32 €

1 17 Arbeitstage 8011016Klasse 6731657712201880110Toleranzklasse P6 / ABEC 3382.016

344.97 €

1 17 Arbeitstage 11015020Klasse 07316570343717110150Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1894.020

116.93 €

1 17 Arbeitstage 5013031Klasse 0731657662117850130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11888.031

366.55 €

1 17 Arbeitstage 7018042Klasse 0731657662124670180Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 14834.042

514.65 €

1 17 Arbeitstage 7519045Klasse 0731657662126075190Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 15724.045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support