Wellendichtring Serie BA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W10-18-4 BA

Teilenummer
W10-18-4 BA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.33 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) Without Außendurchmesser(mm) 10 Breite(mm) 18
Material 4 Druckfestigkeit NBR (Perbunan) Temperaturbereich Up to 0.5 bar max
Ausführung -30 to +100 degrees Staublippe / Schutzlippe Rubber coating Gewicht(g) 10.0

Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtring Serie BA, die Teilenummer ist W10-18-4 BA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W10-18-4 BA.

Technischer Support