Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W16-26-7 BABSL
Innendurchmesser(mm) | With | Außendurchmesser(mm) | 16 | Breite(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Druckfestigkeit | NBR (Perbunan) | Temperaturbereich | Up to 10 bar max | Ausführung | -30 to +100 degrees |
Staublippe / Schutzlippe | Rubber coating | Gewicht(g) | 6.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften