Kugellager / M Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6015 M
6211 M
6213 M
6238 M
6240 M
6328 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Präzision (JIS) EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

259.38 €

1 17 Arbeitstage 7511520Klasse 0731657773038175115Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1721.020

230.07 €

1 4 Arbeitstage 5510021Klasse 6731657413358155100Toleranzklasse P6 / ABEC 3700.021

223.73 €

1 17 Arbeitstage 6512023Klasse 0731657730277965120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11157.023

1,822.33 €

1 4 Arbeitstage 19034055Klasse 07316576618901190340Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 121839.055

2,113.68 €

1 4 Arbeitstage 20036058Klasse 07316577297549200360Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 126100.058

1,471.47 €

1 4 Arbeitstage 14030062Klasse 07316576619854140300Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 121616.062

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support