Wellendichtring Serie BASL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W10-19-7 BASL

Teilenummer
W10-19-7 BASL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.42 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) With Außendurchmesser(mm) 10 Breite(mm) 19
Material 7 Druckfestigkeit NBR (Perbunan) Temperaturbereich Up to 0.5 bar max
Ausführung -30 to +100 degrees Staublippe / Schutzlippe Rubber coating Gewicht(g) 10.0

Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtring Serie BASL, die Teilenummer ist W10-19-7 BASL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W10-19-7 BASL.

Technischer Support