Kugellager / MC3 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6015 MC3
6028 MC3
6212 MC3
6214 MC3
6230 MC3
6234 MC3
6236 MC3
6238 MC3
6240 MC3
6312 MC3
6318 MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Präzision (JIS) EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

259.38 €

1 17 Arbeitstage 7511520Klasse 0731657774055775115Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1721.020

527.17 €

1 4 Arbeitstage 14021033Klasse 07316570424416140210Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 13946.033

291.68 €

1 17 Arbeitstage 6011022Klasse 6731657413359860110Toleranzklasse P6 / ABEC 3930.022

266.03 €

1 4 Arbeitstage 7012524Klasse 0731657413361170125Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11294.024

1,048.40 €

1 4 Arbeitstage 15027045Klasse 07316576606656150270Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 111429.045

1,380.03 €

1 4 Arbeitstage 17031052Klasse 07316576618871170310Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 117500.052

1,625.90 €

1 4 Arbeitstage 18032052Klasse 07316576618895180320Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 118233.052

1,858.07 €

1 4 Arbeitstage 19034055Klasse 0-190340Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 121839.055

2,480.12 €

1 17 Arbeitstage 20036058Klasse 07316577098764200360Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 126100.058

243.18 €

1 17 Arbeitstage 6013031Klasse 0731657773047360130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12015.000131

767.22 €

1 17 Arbeitstage 9019043Klasse 0731657766126590190Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 15998.043

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Messingkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support