Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
32004 X |
32005 X |
32006 X |
32007 X |
32008 X |
32009 X |
32010 X |
32011 X |
32012 X |
32013 X |
32014 X |
32017 X |
32018 X |
32020 X |
32021 X |
32024 X |
32026 X |
32032 X |
32036 X |
32040 X |
32044 X |
32048 X |
32052 X |
320/32 X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745135941 | 110.0 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745135958 | 120.0 | ||
12.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745135965 | 180.0 | ||
11.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745135996 | 232.0 | ||
13.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136009 | 287.0 | ||
16.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136023 | 370.0 | ||
19.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136122 | 400.0 | ||
23.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136139 | 574.0 | ||
28.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136160 | 580.0 | ||
33.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136184 | 653.0 | ||
37.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136191 | 910.0 | ||
55.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136276 | 1350.0 | ||
63.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136283 | 1800.0 | ||
71.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136382 | 1930.0 | ||
98.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136399 | 2330.0 | ||
131.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136436 | 3340.0 | ||
194.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136450 | 5225.0 | ||
406.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136573 | 8067.0005 | ||
679.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 14200.0 | ||
979.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 18900.0 | ||
1,354.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136740 | 24400.0 | ||
1,528.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 9008745136757 | 25100.0 | ||
3,186.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87 | 9008745136887 | 38100.0 | ||
16.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 190.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Anordnung | Normalausführung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Produktauswahl | Vollständige Rolle | Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften