Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W10-19-7 VIT
Innendurchmesser(mm) | Without | Außendurchmesser(mm) | 10 | Breite(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Material | 7 | Druckfestigkeit | FKM (Viton) | Temperaturbereich | Up to 0.5 bar max |
Ausführung | -15 to +200 degrees | Staublippe / Schutzlippe | Rubber coating | Gewicht(g) | 10.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtring Serie VIT, die Teilenummer ist W10-19-7 VIT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W10-19-7 VIT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften