Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6222 MC4
[d] Innendurchmesser(mm) | 110 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 200 | [B] Breite(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung |
Käfig | Messingkäfig | Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung |
EAN | 7316570990959 | Innendurchmesser(mm) | 110 | Material | Standardlagerstahl |
Außendurchmesser(mm) | 200 | Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad | Gewicht(g) | 5332.0 |
Breite(mm) | 38 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugellager / MC4 Serie, die Teilenummer ist 6222 MC4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6222 MC4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften