Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Innerer/äußerer Ring, Material | Präzision (JIS) | Lagerkugeln, Material | Axiale Führung | Käfig | EAN | Äußerer Ring | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | Sheet steel cage | 9008745715396 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 60.0 | ||
18.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | Sheet steel cage | 9008745715419 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 70.0 | ||
19.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | Sheet steel cage | 9008745715433 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 100.0 | ||
21.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | Sheet steel cage | 9008745715457 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 140.0 | ||
24.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | Sheet steel cage | 9008745715471 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 242.0 | ||
33.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | Sheet steel cage | 9008745715518 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 464.0 | ||
38.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | Sheet steel cage | 9008745715532 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 640.0 | ||
43.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | Sheet steel cage | 9008745715556 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 800.0 | ||
50.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | Sheet steel cage | 9008745715594 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 970.0 | ||
16.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement needle bearing | 9008745715617 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 70.0 | ||
18.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement needle bearing | 9008745715631 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 73.0 | ||
19.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement needle bearing | 9008745715655 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 110.0 | ||
22.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement needle bearing | 9008745715679 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 97.0 | ||
24.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement needle bearing | 9008745715693 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 252.0 | ||
26.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement needle bearing | 9008745715716 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 290.0 | ||
33.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement needle bearing | 9008745715730 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 480.0 | ||
23.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement roller bearing | 9008745341472 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 104.0 | ||
25.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement roller bearing | 9008745707209 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 100.0 | ||
28.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement roller bearing | 9008745341533 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 245.0 | ||
69.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement roller bearing | - | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 470.0 | ||
79.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement roller bearing | - | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 630.0 | ||
58.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement roller bearing | 9008745707315 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 880.0 | ||
28.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement roller bearing | - | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 158.0 | ||
29.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement roller bearing | 9008745707186 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 220.0 | ||
37.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement roller bearing | 9008745707223 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 450.0 | ||
43.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement roller bearing | 9008745707247 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 710.0 | ||
88.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement roller bearing | 9008745707261 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 860.0 | ||
61.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement roller bearing | - | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 1129.0 | ||
70.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | With axial guidance | None. full complement roller bearing | 9008745707292 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 1430.0 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.8 | Stahl | - | Stahl | Without axial guidance | Sheet steel cage | 9008745707681 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 40.0 | ||
13.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.8 | Stahl | - | Stahl | Without axial guidance | Sheet steel cage | 9008745707698 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 50.0 | ||
14.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.8 | Stahl | - | Stahl | Without axial guidance | Sheet steel cage | 9008745707711 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 50.0 | ||
16.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.8 | Stahl | - | Stahl | Without axial guidance | Sheet steel cage | 9008745707759 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 130.0 | ||
18.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.8 | Stahl | - | Stahl | Without axial guidance | Sheet steel cage | 9008745707766 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 150.0 | ||
22.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.8 | Stahl | - | Stahl | Without axial guidance | Sheet steel cage | - | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 272.0 | ||
71.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.8 | - | Klasse 0 | - | - | - | 9008745707780 | - | -20 bis +100 Grad | 420.0 | ||
16.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.8 | Stahl | - | Stahl | Without axial guidance | Sheet steel cage | 9008745707797 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 50.0 | ||
18.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.8 | Stahl | - | Stahl | Without axial guidance | Sheet steel cage | 9008745707810 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 68.0 | ||
19.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.8 | Stahl | - | Stahl | Without axial guidance | Sheet steel cage | 9008745707834 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 110.0 | ||
21.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.8 | Stahl | - | Stahl | Without axial guidance | Sheet steel cage | 9008745707858 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 150.0 | ||
22.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.8 | Stahl | - | Stahl | Without axial guidance | Sheet steel cage | 9008745707872 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 180.0 | ||
25.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.8 | Stahl | - | Stahl | Without axial guidance | Sheet steel cage | 9008745707896 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 310.0 | ||
37.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.8 | Stahl | - | Stahl | Without axial guidance | Sheet steel cage | 9008745707919 | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 440.0 | ||
44.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | - | Stahl | Without axial guidance | Sheet steel cage | - | Sphärische Außenfläche | -20 to +120 degrees | 550.0 |
Loading...
Dichtung | None open bearing |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Innerer/äußerer Ring, Material
Präzision (JIS)
Lagerkugeln, Material
Axiale Führung
Käfig
EAN
Äußerer Ring
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften