Wellendichtring Serie VITSL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W120-140-12 VITSL

Teilenummer
W120-140-12 VITSL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.22 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) With Außendurchmesser(mm) 120 Breite(mm) 140
Material 12 Druckfestigkeit FKM (Viton) Temperaturbereich Up to 0.5 bar max
Ausführung -15 to +200 degrees Staublippe / Schutzlippe Rubber coating Gewicht(g) 10.0

Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtring Serie VITSL, die Teilenummer ist W120-140-12 VITSL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W120-140-12 VITSL.

Technischer Support