Stützrollen / NA2204 -2RSR / 2RSR Serie

Stützrollen / NA2204 -2RSR / 2RSR Serie
Bei der Entscheidung über die Stützrollen von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Stützrollen in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Weitere Arten und Dimensionen gibt es in der Kategorie [Stützrollen](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NA2204 -2RSR

Teilenummer
NA2204 -2RSR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.15 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Axiale Führung Without axial guidance
Käfig Sheet steel cage EAN 9008745714894 Temperaturbereich -20 to +120 degrees
Gewicht(g) 180.0

Sie befinden sich auf der Seite für Stützrollen / NA2204 -2RSR / 2RSR Serie, die Teilenummer ist NA2204 -2RSR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NA2204 -2RSR.

Technischer Support