Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1216 K |
1219 K |
2217 K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 140 | 26 | 7316576605406 | 80 | 140 | 1624.0 | 26 | ||
235.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 95 | 170 | 32 | 7316577112958 | 95 | 170 | 3000.0 | 32 | ||
294.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 150 | 36 | 7316577002013 | 85 | 150 | 2460.0 | 36 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Konische Bohrung (1:12) | Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Normales Radialspiel |
Material | Standardlagerstahl | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Keins, offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften