Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NATR10 PP |
NATR12 PP |
NATR15 PP |
NATR17 PP |
NATR20 PP |
NATR30 PP |
NATR35 PP |
NATR40 PP |
NATV10 PP |
NATV15 PP |
NATV20 PP |
NATV25 PP |
NATV30 PP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Käfig | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sheet steel cage | 9008745715402 | 63.0 | ||
38.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sheet steel cage | 9008745715426 | 71.0 | ||
41.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sheet steel cage | 9008745715440 | 100.0 | ||
45.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sheet steel cage | 9008745715464 | 153.0 | ||
50.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sheet steel cage | 9008745715488 | 250.0 | ||
67.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sheet steel cage | 9008745715525 | 470.0 | ||
96.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sheet steel cage | 9008745715549 | 633.0 | ||
112.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sheet steel cage | 9008745715563 | 800.0 | ||
40.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | None. full complement needle bearing | 9008745715624 | 70.0 | ||
48.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | None. full complement needle bearing | 9008745715662 | 110.0 | ||
58.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | None. full complement needle bearing | 9008745715709 | 260.0 | ||
64.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | None. full complement needle bearing | 9008745715723 | 290.0 | ||
78.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | None. full complement needle bearing | 9008745715747 | 480.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Axiale Führung | With axial guidance |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -20 to +120 degrees |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Käfig
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften