Stützrollen / NUTR□□, RSTO□□, STO□□, X Serie / zylindrisch

Stützrollen / NUTR□□, RSTO□□, STO□□, X Serie / zylindrisch
Konfigurierbar in [Breite] 11.8 - 15.8 mm


Bei der Entscheidung über die Stützrollen von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 11.8 und 15.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NUTR15 X
NUTR17 X
NUTR30 X
NUTR35 X
NUTR45 X
NUTR1747 X
NUTR3072 X
NUTR3580 X
NUTR45100 X
RSTO12 X
RSTO17 X
STO10 X
STO17 X
STO30 X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Axiale Führung Käfig EAN Gewicht
(g)

26.30 €

1 4 Arbeitstage -With axial guidanceNone. full complement roller bearing-103.0

60.91 €

1 4 Arbeitstage -With axial guidanceNone. full complement roller bearing9008745709364147.0

41.03 €

1 4 Arbeitstage -With axial guidanceNone. full complement roller bearing-465.0

102.51 €

1 4 Arbeitstage -With axial guidanceNone. full complement roller bearing-630.0

63.83 €

1 4 Arbeitstage -With axial guidanceNone. full complement roller bearing9008745709418883.0

33.12 €

1 4 Arbeitstage -With axial guidanceNone. full complement roller bearing-220.0

103.40 €

1 4 Arbeitstage -With axial guidanceNone. full complement roller bearing9008745709371710.0

113.51 €

1 4 Arbeitstage -With axial guidanceNone. full complement roller bearing9008745709388836.0

77.83 €

1 4 Arbeitstage -With axial guidanceNone. full complement roller bearing90087457094011430.0

14.60 €

1 4 Arbeitstage 11.8Without axial guidanceSheet steel cage900874570972249.0

16.84 €

1 4 Arbeitstage 15.8Without axial guidanceSheet steel cage900874570974697.0

18.17 €

1 4 Arbeitstage -Without axial guidanceSheet steel cage900874570975349.0

21.31 €

1 4 Arbeitstage -Without axial guidanceSheet steel cage9008745709777107.0

43.50 €

1 4 Arbeitstage -Without axial guidanceSheet steel cage9008745709807308.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Äußerer Ring Zylindrische Außenfläche
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 to +120 degrees

Technischer Support