Axiallagerscheiben / AS□□□□

Axiallagerscheiben / AS□□□□
Konfigurierbar in [Breite] 1 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Axiallagerscheiben von ZEN berücksichtigt werden. Die feste Breite beträgt hier 1 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS0821
AS1024
AS120155
AS1226
AS2035
AS3552
AS4565
AS5070
AS5578
AS6085
AS6590
AS7095
AS75100
AS85110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

0.49 €

1 4 Arbeitstage 2.0

0.58 €

1 4 Arbeitstage 3.0

14.46 €

1 4 Arbeitstage 56.0

0.58 €

1 4 Arbeitstage 3.0

0.60 €

1 4 Arbeitstage 5.0

0.37 €

1 4 Arbeitstage 8.0

1.52 €

1 4 Arbeitstage 13.0

1.74 €

1 4 Arbeitstage 14.0

2.00 €

1 4 Arbeitstage 18.0

1.09 €

1 4 Arbeitstage 21.0

2.62 €

1 4 Arbeitstage 24.0

3.29 €

1 4 Arbeitstage 25.0

4.11 €

1 4 Arbeitstage 25.0

7.17 €

1 4 Arbeitstage 29.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 1

Technischer Support