Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
81134 M |
81136 M |
81138 M |
81148 M |
81224 M |
81230 M |
81234 M |
81236 M |
81240 M |
81248 M |
81260 M |
81268 M |
81272 M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|
229.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2942.0 | ||
237.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3500.0 | ||
258.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4740.0 | ||
369.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5450.0 | ||
318.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4400.0 | ||
281.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6360.0 | ||
360.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8250.0 | ||
403.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8620.0 | ||
670.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12098.0 | ||
1,125.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26200.0 | ||
1,427.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42000.0 | ||
2,919.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22320.0 | ||
2,249.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66000.0 |
Loading...
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 | Lagerkugeln, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Winkeleinstellung | Nicht Winkel verstellbar | Betriebsrichtung | einseitig wirksam | Produktauswahl | Komplette axiale Rolle |
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften