Zylinderrollenlager / NNF50□□, PPV Serie / zweireihig / CN / P0

Zylinderrollenlager / NNF50□□, PPV Serie / zweireihig / CN / P0
Konfigurierbar in [Breite] 136 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von ZEN berücksichtigt werden. Die feste Breite beträgt hier 136 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNF5006 PPV
NNF5009 PPV
NNF5012 PPV
NNF5013 PPV
NNF5028 PPV
NNF5030 PPV
NNF5032 PPV
NNF5034 PPV
NNF5036 PPV
NNF5040 PPV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)

70.43 €

1 4 Arbeitstage -370.0

96.54 €

1 4 Arbeitstage -700.0

140.83 €

1 4 Arbeitstage -1200.0

122.06 €

1 4 Arbeitstage -1330.0

664.98 €

1 4 Arbeitstage -11100.0

782.33 €

1 4 Arbeitstage -13300.0

962.30 €

1 4 Arbeitstage -16600.0

803.50 €

1 4 Arbeitstage -22100.0

-

1 auf Anfrage 13629300.0

2,542.64 €

1 4 Arbeitstage -40800.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Keiner. voll komplementiertes Rolle Abstand Normale lichte Höhe Isolation Keine Isolation
Design Festes Lager Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher Temperaturbereich -20 bis +80 Grad

Technischer Support