Zylinderrollenlager / NNF50□□, PPV2NR Serie / zweireihig / CN / P0

Zylinderrollenlager / NNF50□□, PPV2NR Serie / zweireihig / CN / P0
Konfigurierbar in [Breite] 136 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Breite liegt bei 136 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNF5006 PPV2NR
NNF5007 PPV2NR
NNF5011 PPV2NR
NNF5026 PPV2NR
NNF5032 PPV2NR
NNF5036 PPV2NR
NNF5044 PPV2NR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)

70.43 €

1 4 Arbeitstage -370.0

76.99 €

1 4 Arbeitstage -490.0

123.84 €

1 4 Arbeitstage -1180.0

-

1 auf Anfrage -10500.0

962.30 €

1 4 Arbeitstage -16600.0

1,109.57 €

1 4 Arbeitstage 13629300.0

-

1 auf Anfrage -53580.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Keiner. voll komplementiertes Rolle Abstand Normale lichte Höhe Isolation Keine Isolation
Design Festes Lager Äußerer Ring 2 Rillen mit Sicherungsring am Außenring Temperaturbereich -20 bis +80 Grad

Technischer Support