Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Anzahl der Laufringzeilen | Design | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 10430.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 160.0 | ||
30.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 180.0 | ||
32.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 430.0 | ||
38.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 590.0 | ||
42.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 630.0 | ||
70.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 870.0 | ||
100.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 1660.0 | ||
111.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 1750.0 | ||
122.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 3480.0 | ||
173.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 4170.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 7240.0 | ||
391.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 9080.0 | ||
456.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 14470.0 | ||
554.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 18430.0 | ||
1,032.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 43120.0 | ||
64.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 310.0 | ||
82.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 520.0 | ||
59.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 590.0 | ||
108.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 590.0 | ||
107.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 1140.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 1720.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 2410.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 3760.0 | ||
214.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | 7316577060457 | 3890.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 10600.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 34700.0 | ||
1,499.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 36400.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 110.0 | ||
35.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 200.0 | ||
58.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 640.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 690.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 730.0 | ||
84.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 1010.0 | ||
102.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 1430.0 | ||
106.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 1510.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 1970.0 | ||
304.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 3800.0 | ||
260.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 6040.0 | ||
391.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 7330.0 | ||
423.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 8800.0 | ||
321.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 12200.0 | ||
532.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 16100.0 | ||
847.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 21800.0 | ||
912.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 28400.0 | ||
665.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 30900.0 | ||
1,613.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 66600.0 | ||
1,955.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 560 | Eine Bahn | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 106000.0 | ||
1,076.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 2-fach | Festes Lager | - | 5650.0 | ||
1,241.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 2-fach | Festes Lager | - | 10000.0 | ||
369.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 2-fach | Festes Lager | - | 3950.0 | ||
456.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 2-fach | Festes Lager | - | 6650.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 2-fach | Festes Lager | - | 7000.0 | ||
521.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 2-fach | Festes Lager | - | 7350.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 2-fach | Festes Lager | - | 10800.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 2-fach | Festes Lager | - | 11200.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 2-fach | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 3620.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 2-fach | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 3940.0 | ||
304.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 2-fach | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 6770.0 | ||
369.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 2-fach | Stützlager (axiale Verschiebung) | - | 11100.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Bohrung | Zylindrische Bohrung | Käfig | Keiner. voll komplementiertes Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Abstand | Normale lichte Höhe | Isolation | Keine Isolation | Äußerer Ring | Ohne Nut- / Schmierlöcher |
Dichtung | Kein offenes Lager | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Anzahl der Laufringzeilen
Design
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften