Zylinderrollenlager / NCF□□□□, NNCF50□□, VC3 Serie / gering erhöhte Lagerluft / P0

Zylinderrollenlager / NCF□□□□, NNCF50□□, VC3 Serie / gering erhöhte Lagerluft / P0
Konfigurierbar in [Breite] 136 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von ZEN berücksichtigt werden. Die feste Breite beträgt hier 136 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NCF1876 VC3
NCF2206 VC3
NCF2207 VC3
NCF2209 VC3
NCF2210 VC3
NCF2212 VC3
NCF2215 VC3
NCF2216 VC3
NCF2218 VC3
NCF2219 VC3
NCF2222 VC3
NCF2224 VC3
NCF2226 VC3
NCF2912 VC3
NCF2915 VC3
NCF2920 VC3
NCF2932 VC3
NCF2948 VC3
NCF2952 VC3
NCF2972 VC3
NCF3005 VC3
NCF3006 VC3
NCF3007 VC3
NCF3009 VC3
NCF3015 VC3
NCF3020 VC3
NCF3034 VC3
NCF3044 VC3
NCF3048 VC3
NNCF5020 VC3
NNCF5024 VC3
NNCF5028 VC3
NNCF5032 VC3
NNCF5034 VC3
NNCF5038 VC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Anzahl der Laufringzeilen Gewicht
(g)

798.65 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn19100.0

34.78 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn290.0

32.93 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn430.0

-

1 auf Anfrage -Eine Bahn590.0

42.87 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn630.0

82.57 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn1170.0

111.42 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn1750.0

135.88 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn2150.0

173.86 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn3480.0

201.02 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn4170.0

-

1 auf Anfrage -Eine Bahn7240.0

391.15 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn9080.0

434.62 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn11250.0

60.87 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn290.0

58.15 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn520.0

152.17 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn1140.0

-

1 auf Anfrage -Eine Bahn3890.0

-

1 auf Anfrage -Eine Bahn10600.0

443.83 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn18500.0

1,499.52 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn36400.0

25.10 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn130.0

31.12 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn200.0

37.99 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn260.0

46.76 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn410.0

89.16 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn1060.0

-

1 auf Anfrage -Eine Bahn2150.0

456.40 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn12200.0

642.77 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn28400.0

945.35 €

1 4 Arbeitstage -Eine Bahn30900.0

168.37 €

1 4 Arbeitstage -2-fach3940.0

282.56 €

1 4 Arbeitstage -2-fach6770.0

369.50 €

1 4 Arbeitstage -2-fach11100.0

521.55 €

1 4 Arbeitstage -2-fach16200.001

565.02 €

1 4 Arbeitstage -2-fach22500.0

765.20 €

1 4 Arbeitstage 1362-fach31300.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig Keiner. voll komplementiertes Rolle
Abstand Leicht erhöhte lichte Höhe Isolation Keine Isolation Design Stützlager (axiale Verschiebung)
Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support