Hülsenrollenlager mit geschlossenem Ende Serie RS

Hülsenrollenlager mit geschlossenem Ende Serie RS
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Hülsen-Rollenlager von ZEN berücksichtigt werden. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Hülsen-Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Hülsen-Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK1014-RS
BK2518 -RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

1.90 €

1 4 Arbeitstage 7.0

1.80 €

1 4 Arbeitstage 34.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Stahl Form des Loches Ohne Schmiernut
Dichtung Kontaktdichtung auf einer Seite Temperaturbereich -30 bis +100 Grad

Technischer Support