Hülsenrollenlager mit offenem Ende (Teilenummern)

Hülsenrollenlager mit offenem Ende
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6.5 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Hülsen-Rollenlager von ZEN berücksichtigt werden. Der Außendurchmesser der Hülsen-Rollenlager liegt 6.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK0306
HK0508
HK0509
HK0608
HK0609
HK0611
HK0708
HK0709
HK0808
HK0810
HK0812
HK0908
HK0910
HK0912
HK1010
HK1012
HK1015
HK1210
HK1212
HK1214
HK1216
HK1312
HK1412
HK1416
HK1512
HK1514
HK1516
HK1522
HK1610
HK1612
HK1614
HK1616
HK1620
HK1622
HK1712
HK1714
HK1718
HK1725
HK1812
HK1814
HK1816
HK2010
HK2014
HK2016
HK2018
HK2020
HK2025
HK2030
HK2212
HK2216
HK2220
HK2516
HK2518
HK2520
HK2524
HK2526
HK2538
HK2812
HK2816
HK2820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
EAN Gewicht
(g)

1.63 €

1 4 Arbeitstage 6,5-1.0

0.57 €

1 4 Arbeitstage --10.0

0.53 €

1 4 Arbeitstage --1.0

0.55 €

1 4 Arbeitstage --5.0

0.45 €

1 4 Arbeitstage --5.0

0.82 €

1 4 Arbeitstage --2.0

0.78 €

1 4 Arbeitstage --5.0

0.50 €

1 4 Arbeitstage --5.0

0.60 €

1 4 Arbeitstage --3.0

0.50 €

1 4 Arbeitstage --3.0

0.55 €

1 4 Arbeitstage --3.0

0.55 €

1 4 Arbeitstage --3.0

0.50 €

1 4 Arbeitstage --3.0

0.50 €

1 4 Arbeitstage --3.0

0.40 €

1 4 Arbeitstage --4.0

1.75 €

1 4 Arbeitstage --5.0

0.70 €

1 4 Arbeitstage --6.0

0.85 €

1 4 Arbeitstage --3.0

0.60 €

1 4 Arbeitstage --9.0

1.00 €

1 4 Arbeitstage --11.0

1.03 €

1 4 Arbeitstage --50.0

0.65 €

1 4 Arbeitstage --10.0

0.60 €

1 4 Arbeitstage -40128024151179.0

0.65 €

1 4 Arbeitstage --13.0

0.60 €

1 4 Arbeitstage --15.0

0.85 €

1 4 Arbeitstage --12.0

0.97 €

1 4 Arbeitstage --14.0

1.42 €

1 4 Arbeitstage --19.0

0.85 €

1 4 Arbeitstage --9.0

0.77 €

1 4 Arbeitstage --12.0

1.10 €

1 4 Arbeitstage --13.0

0.90 €

1 4 Arbeitstage --13.0

1.17 €

1 4 Arbeitstage --12.0

1.82 €

1 4 Arbeitstage --20.0

0.80 €

1 4 Arbeitstage --14.0

1.10 €

1 4 Arbeitstage --14.0

3.51 €

1 4 Arbeitstage --12.0

1.97 €

1 4 Arbeitstage --15.0

0.90 €

1 4 Arbeitstage --11.0

1.10 €

1 4 Arbeitstage --20.0

1.00 €

1 4 Arbeitstage --15.0

1.42 €

1 4 Arbeitstage --24.0

1.97 €

1 4 Arbeitstage --15.0

1.20 €

1 4 Arbeitstage --18.0

1.63 €

1 4 Arbeitstage --19.0

1.97 €

1 4 Arbeitstage --28.0

1.70 €

1 4 Arbeitstage --79.0

3.63 €

1 4 Arbeitstage --35.0

1.00 €

1 4 Arbeitstage --14.0

1.30 €

1 4 Arbeitstage --15.0

1.82 €

1 4 Arbeitstage --24.0

1.77 €

1 4 Arbeitstage --31.0

2.10 €

1 4 Arbeitstage --29.0

1.65 €

1 4 Arbeitstage --29.0

2.27 €

1 4 Arbeitstage --40.0

2.27 €

1 4 Arbeitstage --50.0

-

1 auf Anfrage --64.0

1.37 €

1 4 Arbeitstage --27.0

2.22 €

1 4 Arbeitstage --26.0

1.65 €

1 4 Arbeitstage --34.0

Loading...

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Stahl Form des Loches Ohne Schmiernut
Temperaturbereich -30 bis +140 Grad

Technischer Support