Hülsenrollenlager mit offenem Ende Serie OH

Hülsenrollenlager mit offenem Ende Serie OH
Zu beachten sind bei der Auswahl der Hülsen-Rollenlager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Hülsen-Rollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Weitere Arten und Dimensionen finden Sie in der Kategorie [Hülsen-Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HK2216 OH

Teilenummer
HK2216 OH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Stahl Form des Loches Ohne Schmiernut
Temperaturbereich -30 bis +140 Grad Gewicht(g) 19.0

Sie befinden sich auf der Seite für Hülsenrollenlager mit offenem Ende Serie OH, die Teilenummer ist HK2216 OH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HK2216 OH.

Technischer Support